Topologia di installazione
La figura seguente mostra una topologia di installazione di principio con cavo ibrido per la rete e la tensione ausiliaria 24 V, nonché la comunicazione e altri segnali opzionali.

[1] | PLC |
[2] | accoppiatore bus OCE12C |
[3] | moduli I/O MOVI-PLC® |
[4] | modulo funzionale OSS21C |
[5] | alimentatore 48 V |
[6] | cavi di potenza e cavi encoder/cavi di segnale |
[7] | motore |