Altitudini di installazione superiori a 1000 m s.l.m.
Le unità si possono utilizzare ad altitudini che variano da 1000 m ad un massimo di 3800 m s.l.m. tenendo in considerazione quanto segue. L'altitudine massima è limitata dalla resistenza ridotta di scarica in caso di minore densità dell'aria.
- La corrente nominale motore IN si riduce a causa del raffreddamento ridotto oltre i 1000 m (vedi manuale del prodotto > cap. Dati tecnici).
- Le distanze di scarica e le vie di dispersione oltre i 2000°m s.l.m. sono sufficienti solo per la categoria di sovratensione II. Nel caso fosse necessaria per l'installazione la categoria di sovratensione III, deve essere predisposta una protezione da sovratensione supplementare del lato rete.
- Le unità sono previste per il funzionamento con alimentazione di corrente o alimentatore. Gli alimentatori devono corrispondere ai requisiti di isolamento secondo IEC 60364-4-41 SELV/PELV. Il sistema alimentante non deve superare i valori limite per la bassa tensione secondo EN 61800-5-1.