Topologia de instalação
A figura a seguir mostra uma topologia de instalação básica com um cabo híbrido para rede elétrica e tensão auxiliar de 24 V, bem como comunicação e outros sinais opcionais.

[1] | CLP |
[2] | Acoplador de rede OCE12C |
[3] | Módulos IO MOVI-PLC® |
[4] | Módulo funcional OSS21C |
[5] | Fonte de alimentação 48 V |
[6] | Cabo de potência e cabo do encoder/cabo de sinal |
[7] | Motor |