0x8D00-03 - Motor de passo - Micropassos por passo completo

INFORMAÇÃO

Observar que o simples fato de mudar para o modo de micropasso com uma alta resolução não significa que o motor também possa executar esses passos finos. Influências externas e fatores estruturais, como atrito interno, tolerâncias e lubrificação dos rolamentos, podem fazer com que o rotor não consiga seguir o sinal de controle.

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x8D00-3

U16

R/W**

8

1 – 8

(stp)

Motor de passo - Micropassos por passo completo

Esse objeto especifica o número de micropassos para o controle de um motor. Um motor geralmente é controlado no modo de passo completo ou de meio passo. A cada pulso, as correntes dos enrolamentos de um motor são ligadas ou desligadas de acordo com um determinado padrão. Isso faz com que o motor gire bruscamente em um pequeno ângulo. Isso resulta em um ripple de torque de interferência durante a operação. Você pode evitar um movimento brusco do eixo do motor mudando para o modo de micropasso. Aqui, as correntes do enrolamento não são comutadas, mas sim emitidas na forma de uma curva senoidal ou cossenoidal contínua.

Valores de ajuste

valor

Número de micropassos por passo

1

Passo completo (full step)

2

Passo completo (full step)

3

Passos de 2 µ por passo

4

Passos de 4 µ por passo

5

Passos de 8 µ por passo

6

Passos de 16 µ por passo

7

Passos de 32 µ por passo

8

Passos de 64 µ por passo