Canale aciclico
Panoramica
NOTA

Se tramite il canale aciclico si accede in scrittura agli oggetti che sono mappati nell'area I/O, i relativi valori vengono sovrascritti nuovamente con il ciclo successivo. Per questo motivo, i dati mappati nell'area I/O non devono essere scritti tramite il canale aciclico!
Tramite il canale aciclico è possibile eseguire istruzioni di scrittura e lettura acicliche. A tal fine, sono state implementate le aree dati per la comunicazione aciclica nell'area di input/output del modulo funzionale. Quest'area comprende 8 byte di dati output e 8 byte di dati input. Essi hanno l'assegnazione seguente:
Richiesta |
| Risposta |
|---|---|---|
Dati output
|
→ ←
| Dati input
|
CMD | IDLE→ |
| Comando→ |
| IDLE→ | |
Stato: |
| ←IDLE |
| ←Comando |
| ←IDLE |
CMD - comando
Codice | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
0x00 | IDLE | Imposta marcia a vuoto. Con questa istruzione è possibile richiedere lo stato di attesa per una nuova istruzione, dopo che l'esecuzione del comando è stata retrosegnalata tramite STATUS. |
0x11 | READ_ONCE | Lettura di un oggetto dati Con questa istruzione è possibile richiedere una volta i dati, dopo che l'istruzione è stata riconosciuta. |
0x21 | WRITE_ONCE | Scrittura di un oggetto dati Con questa istruzione i dati vengono scritti solo una volta, dopo che l'istruzione è stata riconosciuta. |
SUBIDX - sottoindice: sottoindice nell'elenco degli oggetti
IDX0 / IDX1 - indice: indice nell'elenco degli oggetti
DATA0 – DATA3 - dati: dati da trasmettere
STATUS - stato
Codice | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
0x00 | IDLE | Marcia a vuoto - in attesa di istruzioni |
0x14 | READ_ONCE | L'istruzione READ_ONCE è stata riconosciuta, i dati sono validi. |
0x24 | WRITE_ONCE | L'istruzione WRITE_ONCE è stata riconosciuta, i dati sono stati accettati. |
0x81 | READ_NOT_EXIST | Anomalia - accesso in lettura - dati non esistenti L'istruzione non è stata eseguita! |
0x91 | WRITE_NOT_EXIST | Anomalia - accesso di scrittura - dati non esistenti L'istruzione non è stata eseguita! |
0x92 | WRITE_RNG_ERR | Anomalia - accesso di scrittura - area dati superata L'istruzione non è stata eseguita! |
0x93 | WRITE_RDO_ERR | Anomalia - accesso di scrittura - è possibile solo la lettura dei dati L'istruzione non è stata eseguita! |
0x94 | WRITE_WPR_ERR | Anomalia - accesso di scrittura - i dati sono protetti da scrittura L'istruzione non è stata eseguita! |
0x99 | ACYC_COM_ERR | Anomalia durante la comunicazione aciclica L'istruzione non è stata eseguita! |