Desmontaje/sustitución del módulo
Proceda del siguiente modo:
- Deje su sistema sin corriente.
- De haberlo, retire el cableado del módulo, véase el capítulo Cableado del módulo de función OSS21C, Cableado.
- Retire el módulo de electrónica que se encuentra a la derecha. Encontrará más información en el capítulo Montaje del módulo.
- Abata hacia arriba la palanca de bloqueo del módulo que se vaya a sustituir hasta que la palanca de bloqueo encaje de forma audible.
- Tire hacia delante del módulo que se vaya a sustituir.
- El módulo está desmontado.
- Abata hacia arriba la palanca de bloqueo del módulo nuevo hasta que la palanca de bloqueo encaje de forma audible.
- Inserte el módulo nuevo en el hueco entre ambos módulos. Encontrará más información en el capítulo Montaje de los módulos periféricos.
- Deslice el nuevo módulo hacia el carril de soporte mediante los carriles de guía.
- Para fijar el módulo nuevo al carril de soporte, abata la palanca de bloqueo hacia abajo.
- Desplace el módulo de electrónica previamente retirado sobre los carriles de guía hasta que encaje de forma audible en el módulo del zócalo.
- Vuelva a conectar el cableado, véase el capítulo Cableado del módulo de función OSS21C.

- El módulo queda reemplazado.