Smontaggio/sostituzione del modulo

Procedere come segue:

  1. Togliere la corrente al sistema.
  2. Se presente, rimuovere il cablaggio sul modulo, vedi cap. Cablaggio del modulo funzionale OSS21C, Cablaggio.
  3. Rimuovere il modulo elettronico che si trova accanto a destra. Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Montaggio del modulo.
  4. Sollevare la leva di bloccaggio del modulo da sostituire finché la leva di bloccaggio non si innesta con scatto.
  5. Estrarre in avanti il modulo da sostituire.
    • Il modulo è smontato.
  6. Sollevare la leva di bloccaggio del nuovo modulo finché la leva di bloccaggio non si innesta con scatto.
  7. Inserire il nuovo modulo nello spazio tra i due moduli. Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Montaggio dei moduli periferici.
  8. Spingere il nuovo modulo sulle guide della guida profilata.
  9. Per fissare il nuovo modulo sulla guida profilata, ribaltare in basso la leva di bloccaggio.
  10. Spingere sulla guida il modulo elettronico precedentemente estratto, finché non si innesta con scatto sul modulo base.
  11. Ricollegare il cablaggio, vedi cap. Cablaggio del modulo funzionale OSS21C.
  • Il modulo è stato sostituito.