Demontage/Austausch des Moduls

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Machen Sie Ihr System stromlos.
  2. Wenn vorhanden, entfernen Sie die Verdrahtung am Modul, siehe Kapitel Verdrahtung Funktionsmodul OSS21CVerdrahtung.
  3. Entfernen Sie das rechts daneben befindliche Elektronikmodul. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel Montage des Moduls.
  4. Klappen Sie den Verriegelungshebel des zu tauschenden Moduls nach oben, bis der Verriegelungshebel hörbar einrastet.
  5. Ziehen Sie das tauschende Modul nach vorne ab.
    • Das Modul ist demontiert.
  6. Klappen Sie den Verriegelungshebel des neuen Moduls nach oben, bis der Verriegelungshebel hörbar einrastet.
  7. Stecken Sie das neue Modul in die Lücke zwischen die beiden Module. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel Peripheriemodule montieren.
  8. Schieben Sie das neue Modul über die Führungsschienen auf die Tragschiene.
  9. Um das neue Modul auf der Tragschiene zu fixieren, klappen Sie den Verriegelungshebel nach unten.
  10. Schieben Sie das zuvor entnommene Elektronikmodul über die Führungsschienen, bis dieses am Sockelmodul hörbar einrastet.
  11. Schließen Sie die Verdrahtung wieder an, siehe Kapitel Verdrahtung Funktionsmodul OSS21C.
  • Das Modul ist ausgetauscht.