Módulo de motor paso a paso
El módulo de función integra una solución Motion Control compacta para motores paso a paso de hasta 200 W en un diseño de dimensiones mínimas. Durante el funcionamiento, el módulo emite 2 corrientes reguladas con curva de seno/coseno. La regulación de corriente se realiza en forma de micropasos, con un pulso de 32 kHz. La resolución de la corriente es de 64 pasos por paso completo. Esto permite un flujo de corriente suave y sin resonancia. El módulo le permite controlar motores paso a paso con masa rotacional baja, así como motores paso a paso de baja inducción y alta dinámica. Gracias al microstepping y a las correspondientes curvas de valor nominal, el motor paso a paso siempre es guiado sin sacudidas y no se producen oscilaciones alrededor de cada posición de enclavamiento. Así es posible prescindir de otras medidas mecánicas adicionales para la amortiguación de vibraciones.