Introducción
La siguiente tabla muestra la disponibilidad de las funciones parciales de seguridad descritas a continuación en función de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A utilizada:
Opción de seguridad CS..A | Función parcial de seguridad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parada | Movimiento | |||||||
STO | SS1-t | SS1-r | SLS | SSM | SSR | SDI | SLI | |
Solo con encoder integrado EI7C FS | ||||||||
Sin CS..A | ✔ | ✔Con control adecuado | – | – | – | – | – | – |
CSB51A | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – | – |
CSL51A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
CSS51A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |