Introduction
Le tableau suivant indique la disponibilité des sous-fonctions de sécurité décrites ci-dessous, en fonction de l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A utilisée.
Option de sécurité CS..A | Sous-fonction de sécurité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrêt | Mouvement | |||||||
STO | SS1-t | SS1-r | SLS | SSM | SSR | SDI | SLI | |
Uniquement avec codeurs intégrés EI7C FS | ||||||||
sans CS..A | ✔ | ✔Avec une commande adaptée | – | – | – | – | – | – |
CSB51A | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – | – |
CSL51A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
CSS51A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |