Funciones parciales de seguridad según EN 61800‑5‑2
Información adicional
- Introducción
- STO (Safe Torque Off) – Desconexión segura de par
- SS1-t (Safe Stop 1) – Parada segura 1 con temporizador
- SS1-r (Safe Stop 1) – Parada segura 1 con vigilancia de la rampa de deceleración
- SLS (Safely Limited Speed) – Velocidad limitada segura
- SSM (Safe Speed Monitoring) – Vigilancia segura de velocidad
- SDI (Safe Direction) – Dirección de movimiento segura
- SSR (Safe Speed Range) – Rango de velocidad seguro
- SLI (Safely Limited Increment) – Incremento limitado seguro