Parâmetro Limite de aplicação Velocidade
A tabela a seguir mostra o ajuste padrão do parâmetro Limite de aplicação Velocidade:
Colocação em operação | Unidade de acionamento | Ajuste padrão do parâmetro |
|---|---|---|
Colocação em operação | MOVIMOT® advanced DRN.. 50 Hz | 3000 min-1 |
MOVIMOT® advanced DRN.. 60 Hz | 3600 min-1 | |
MOVIMOT® advanced DR2C.. 2000 min-1 | 2000 min-1 | |
MOVIMOT® advanced DR2C.. 3000 min-1 | 3000 min-1 | |
Colocação em operação | O parâmetro Limite de aplicação Velocidade não é alterado pela colocação em operação. Verificar o parâmetro e ajustar de acordo com o sistema de acionamento. | |