Potenciômetro f2
AVISO
Perda do grau de proteção garantido devido ao bujão do potenciômetro montado incorretamente ou não montado.
Danificação da unidade.
- Após o ajuste do valor nominal, reaparafusar o bujão do potenciômetro com vedação.
Você define o valor nominal da velocidade f2 no potenciômetro f2.
- No modo Easy, o ajuste do valor nominal no potenciômetro f2 está sempre ativo.
- No modo Expert, é possível desativar o potenciômetro f2. Nesse caso, o valor de substituição parametrizável está ativo como valor nominal da velocidade f2.
A figura a seguir mostra a escala do valor nominal da velocidade f2 com o potenciômetro f2:
1) | Dependendo do sentido de rotação selecionado, o parâmetro Limite de aplicação positivo ou o parâmetro Limite de aplicação negativo para a escala do valor nominal da velocidade f2 são usados. Os limites de aplicação podem ser encontrados na árvore de parâmetros do MOVISUITE® em: Funções > Funções de monitoração > Valores máximos > Limites de aplicação. |
Informações adicionais