Parámetro Límite de aplicación Velocidad

La tabla siguiente muestra el ajuste estándar del parámetro Límite de aplicación Velocidad

Puesta en marcha

Unidad de accionamiento

Ajuste estándar del parámetro
Límite de aplicación – VelocidadEl valor puede ser inferior debido a posibles limitaciones del reductor.


Puesta en marcha automática mediante la Digital Interface

MOVIMOT® advanced DRN.. 50 Hz

3000 min-1

MOVIMOT® advanced DRN.. 60 Hz

3600 min-1

MOVIMOT® advanced DR2C.. 2000 min-1

2000 min-1

MOVIMOT® advanced DR2C.. 3000 min-1

3000 min-1


Puesta en marcha manual mediante MOVISUITE®

El parámetro Límite de aplicaciónVelocidad no se modifica con la puesta en marcha.

Compruebe el parámetro y ajústelo según el sistema de accionamiento.