Parameter Applikationsgrenze Geschwindigkeit
Die folgende Tabelle zeigt die Standardeinstellung des Parameters Applikationsgrenze Geschwindigkeit:
Inbetriebnahme | Antriebseinheit | Standardeinstellung Parameter |
|---|---|---|
Automatische | MOVIMOT® advanced DRN.. 50 Hz | 3000 min-1 |
MOVIMOT® advanced DRN.. 60 Hz | 3600 min-1 | |
MOVIMOT® advanced DR2C.. 2000 min-1 | 2000 min-1 | |
MOVIMOT® advanced DR2C.. 3000 min-1 | 3000 min-1 | |
Manuelle | Der Parameter Applikationsgrenze Geschwindigkeit wird durch Inbetriebnahme nicht verändert. Überprüfen Sie den Parameter und stellen Sie ihn gemäß dem Antriebssystem ein. | |