速度应用极限参数

下表显示了速度应用极限参数的标准设置:

调试

驱动装置


速度应用极限参数标准设置由于可能的减速器限制,该值可能会较低。

通过
数字接口自动调试

MOVIMOT® advanced DRN.. 50 Hz

3000 min-1

MOVIMOT® advanced DRN.. 60 Hz

3600 min-1

MOVIMOT® advanced DR2C.. 2000 min-1

2000 min-1

MOVIMOT® advanced DR2C..3000 min-1

3000 min-1

通过
MOVISUITE®手动调试

速度应用极限参数在调试期间不会更改。

检查参数并根据驱动系统进行调整。