Potenciómetro f1
ATENCIÓN
Pérdida del índice de protección garantizado si no se monta el tornillo de cierre del potenciómetro o se monta mal.
Daños en la unidad.
- Una vez ajustada la consigna, enrosque de nuevo el tornillo de cierre del potenciómetro con la junta.
En el potenciómetro f1 se ajusta la consigna de velocidad f1.
- En el modo Easy, el ajuste de la consigna en el potenciómetro f1 está siempre activo.
- En el modo Experto se puede desactivar el potenciómetro f1. En este caso, el valor de sustitución parametrizable está activo como consigna de velocidad f1.
La siguiente imagen muestra el escalado de la consigna de velocidad f1 con el potenciómetro f1:
1) | Dependiendo del sentido de giro seleccionado se utiliza el parámetro Límite de aplicación positivo o el parámetro Límite de aplicación negativo para el escalado de la consigna de velocidad f1. El límite de aplicación se encuentra en el árbol de parámetros de MOVISUITE® en: Funciones > Funciones de vigilancia > Valores límite > Límites de aplicación. |
Información adicional