Potentiomètre f1
ATTENTION
Perte de l'indice de protection garanti en raison de l'absence ou du montage non conforme du bouchon de fermeture à visser du potentiomètre.
Endommagement de l'appareil.
- Après avoir réglé la consigne, remonter le bouchon de fermeture du potentiomètre avec le joint.
Régler la consigne de vitesse f1 sur le potentiomètre f1.
- En mode Easy, le réglage de la consigne sur le potentiomètre f1 est toujours activé.
- En mode Expert, le potentiomètre f1 peut être désactivé. Dans ce cas, la valeur de remplacement paramétrable est active en tant que consigne de vitesse f1.
L'illustration suivante montre la mise à l'échelle de la consigne de vitesse f1 avec le potentiomètre f1.
1) | En fonction du sens de rotation choisi, le paramètre utilisé pour la mise à l'échelle de la consigne de vitesse f1 est soit le paramètre Limite application positive, soit le paramètre Limite application négative. La limite application figure dans l'arborescence paramètres de MOVISUITE® sous : Fonctions > Fonctions de surveillance > Valeurs limites > Limites application. |
Informations complémentaires