Emplacement de montage
MOVIGEAR® performance | ||||
|---|---|---|---|---|
Température ambiante |
| Voir le chapitre Conditions environnantes. | ||
Indice de protection | IP | Standard : IP65 selon EN 60529 (carcasse fermée et tous les passages de câble obturés) | ||
Classe d'encrassement |
| 2 selon IEC 60664-1 | ||
Catégorie de surtension |
| III selon IEC 60664-1 | ||
Altitude d'implantation | h | Jusqu'à h ≤ 1000 m, pas de restrictions Pour h > 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent.
| ||
Contrôle de la résistance mécanique | Classe 3M5, 5M1 selon DIN EN 60721-3-3/-5 | |||