Généralités

MOVIGEAR® performance

MGF..

2-..-C

4-..-C

4-..-C/XT

Classe de couple

200 Nm

400 Nm

Taille du couvercle électronique

Taille 1
sans ailettes de refroidissement

Taille 1
avec ailettes de refroidissement

Pertes nominales étage de puissance

PV

16 W

27 W

45 W

Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau

1 x par minute

Durée minimale de mise hors tension

10 s

Mode d'exploitation

S1, fonctionnement en continu (EN 60034-1)

Mode de refroidissement

Autoventilation

Fonctions de signalisation

Éléments d'affichage pour messages d'état de l'appareil

Mesure de protection indispensable

Mise à la terre de l'appareil

Capacité de charge en courant des bornes

Voir le chapitre

Immunité

EN 61800-3, environnement 2 (environnement industriel)

Émissivité

EN 61800-3 catégorie C3

Pour les réseaux IT, aucune catégorie CEM n'est spécifiée.

Masse

Voir le chapitre "Caractéristiques techniques" et > Courbes de couple