Conditions environnantes
Conditions environnantes | |
|---|---|
Conditions climatiques | Stockage longue durée (avec protection contre les intempéries) EN 60721-3-2, classe 1K2, |
Transport (avec protection contre les intempéries) EN 60721-3-2, classe 2K3, | |
Exploitation (utilisation fixe, avec protection contre les intempéries) EN 60721-3-3 classe 3K3 Température ambiante comprise entre -30 °C et +60 °C (différente de la norme)Tenir compte de la plage de température admissible pour l'huile utilisée (voir le chapitre "Tableau des lubrifiants").
| |
Substances chimiquement actives | Stockage longue durée (avec protection contre les intempéries) EN 60721-3-1 (1998), classe 1C2, |
Transport (avec protection contre les intempéries) EN 60721-3-2, classe 2C2, | |
Exploitation (utilisation fixe, avec protection contre les intempéries) EN 60721-3-3, classe 3C2, | |
Substances mécaniquement actives | Stockage longue durée (avec protection contre les intempéries) EN 60721-3-1 (1998), classe 1S1, pas de poussières conductrices |
Transport (avec protection contre les intempéries) EN 60721-3-2 classe 2S1 | |
Exploitation (utilisation fixe, avec protection contre les intempéries) EN 60721-3-3, classe 3S1, pas de poussières conductrices | |