Données appareil
Informations complémentaires
- Caractéristiques techniques générales des MOVIGEAR® performance
- Conditions environnantes
- Facteurs de réduction de puissance
- Capacité de charge en courant des bornes
- Alimentation DC 24 V
- Sortie auxiliaire DC 24 V
- Entrées digitales
- Sorties digitales
- Caractéristiques techniques de l'interface PROFINET IO
- Caractéristiques techniques de l'interface EtherNet/IP™, Modbus TCP
- Caractéristiques techniques de l'interface POWERLINK
- Caractéristiques techniques de l'option codeur
- Caractéristiques techniques des consoles de paramétrage CBG..