Caractéristiques techniques de l'interface PROFINET IO

Couvercle électronique PROFINET IO

PROFINET IO, version A
DFC2.A

PROFINET IO, version B
DFC2.B

Identifiant du fabricant

010Ahex

010Ahex

Identifiant de l'appareil

14dec

20dec

Connectique

Connecteurs M12,
mini-connecteurs E/S

Connecteurs M12

Fréquence de transmission

100 Mbauds (duplex)

100 Mbauds (duplex)

Protocoles d'application

PROFINET IO, HTTP, SNMP,
services application SEW

PROFINET IO, SNMP,
services application SEW

Numéros de port utilisés

80, 161, 310, ports PROFINET
DCE/RPC (dynamique via mappeur de point final)

161, 310, ports PROFINET DCE/RPC (dynamique via mappeur de point final)

Classe de conformité

C

B

 

Classe de temps réel

RT (temps réel), IRT (temps réel isochrone)

RT (temps réel)

 

Classe Netload

3

3

 

Reconnaissance d'architecture

Oui (LLDP)

Oui (LLDP)

 

Adressage automatique

Oui (LLDP, DCP)

Oui (LLDP, DCP)

 

I&M

1 – 4

1 – 4

Redondance des supports

MRP

Dispositif commun

Oui

Commutateur Ethernet

2 ports, intégrés

2 ports, intégrés

 

Technologie

Mode direct (Cut Through), mode différé (Store and Forward)

Mode différé

 

Temps de réponse
mode direct

5.5 μs

Pas de valeur

 

Temps de réponse
mode différé

Dépend de la taille du paquet.

Dépend de la taille du paquet.

Profils d'application

PROFIsafe, PROFIenergy

PROFIsafe

Types de câbles admissibles

À partir de la catégorie 5, classe D, selon la norme IEC 11801

À partir de la catégorie 5, classe D, selon la norme IEC 11801

Longueur de liaison maximale (d'un commutateur à l'autre)

100 m

100 m

Nom du fichier GSD

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-Dezentralized-Electronics-jjjjmmdd-hhmmss

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-Decentralized-Electronics-B-jjjjmmdd-hhmmss.xml

Nom du fichier Bitmap

GSDML-010A-000E-SEW-MOVI-C-Dezentralized-Electronics.bmp

GSML-010A-0014-MOVI-C-Decentralized-Electronics.bmp