Sorties digitales

Sorties digitales

Nombre de sorties

(2)

Type de sortie

Compatible système de pilotage selon EN 61131-2

Protégée contre tension externe et court-circuit.

Courant nominal

50 mA (courant par sortie)

Longueur maximale de câble

30 m

Somme des courants admissible

100 mA