Alimentation en tension interne uniquement pour activation STO en mode de non sécurité
Sortie auxiliaire DC 24 V
X9
24V_OUT
UOUT = DC 24 V -10 %/+20 % selon EN 61131-2
Protégée contre tension externe et court-circuit.
Courant de sortie admissible : IOUT ≤ 50 mA
0V24_OUT