Frein hacheur et résistance de freinage
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Classe de couple | 200 Nm | 400 Nm | ||
Taille du couvercle électronique | Taille 1
| Taille 1
| ||
Résistance de freinage minimale | RBWmin | 100 Ω | ||
Puissance en continu frein hacheur | 550 W | 900 W | 900 W | |
Puissance crête frein hacheur | 3.8 kVA | 5.9 kVA | 7.6 kVA | |