Tapa de la electrónica (variador)
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0020.. | ..0032.. | ..0040.. | |
Corriente nominal de salida | IN_ variador | 2.0 A | 3.2 A | 4.0 A |
Potencia aparente de salida | SN | 1.4 kVA | 2.2 kVA | 2.8 kVA |
Capacidad de sobrecarga
| Ured = 400 V | 300 %Capacidad de sobrecarga con ELSM® y n < 2 % de la velocidad nominal del motor: 150 % de la corriente nominal de salida de la tapa de la electrónica | ||
URed = 500 V | fout < 3 Hz: 270 % fout > 3 Hz: 300 % | |||
La capacidad de sobrecarga puede estar limitada en función del índice de reducción. Los pares máximos (Mapk) se encuentran en el capítulo Curvas características de par | ||||
Frecuencia PWM | fPWM | 4, 8, 16 kHz (ajustable) | ||
Frecuencia de salida máx. | fmáx_variador | CFC: ELSM®: | 500 Hz 500 Hz | |
Rango de regulación de velocidad |
| CFC: ELSM®: | 1 : 2000 1 : 40 | |