Motor

MOVIGEAR® performance

MGF..

2-..-C

4-..-C

4-..-C/XT

Tapa de la electrónica (variador)

..0020..

..0032..

..0040..

Corriente nominal del motor

IN

1.85 A

2.9 A

3.9 A

Velocidad nominal del motor

nN

2000 min-1

Frecuencia nominal del motor

fN

133.3 Hz

Momento de inercia del motor

Jmot

7.64 kgm2 × 10-4

23.30 kgm2 × 10-4

30.40 kgm2 × 10-4