Entrada
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0020.. | ..0032.. | ..0040.. | |
Tensión nominal de red | Ured | 3 x 380 – 500 V CA | 3 x 400 V CA -5 % a 500 V CA +10 % | |
Corriente nominal de red | Ired | 1.6 A | 2.8 A | 3.7 A |
Imáx | 5.1 A | 8.2 A | 10.7 A | |
Frecuencia de red | fred | 50 – 60 Hz ±5 % | ||
Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red | SCCR | 65 kA | ||
Corriente nominal máxima del fusible de red (protección de ramal) |
| 40 A | ||
Pérdida nominal de potencia módulo de potencia | PV | 16 W | 27 W | 45 W |