Atribuição de kit de montagem da resistência de frenagem com extremidade do cabo aberta

A tabela a seguir mostra a atribuição dos kits de montagem da resistência de frenagem com extremidade do cabo aberta às unidades de acionamento de MOVIGEAR performance.

Para conectar a resistência de frenagem à unidade, selecionar o conector industrial "Conector da resistência de frenagem ext. - M12" "na posição 3".

Kit de montagem da resistência de frenagem

Unidade de acionamento

Tipo

Código

Potência contínua em W

Tipo

BW100-001/ K-0.15/M2C

18272886

100

MOVIGEAR® MGF..2-..

BW100-002/-K-0.15/M2C

18272908

200

BW100-001/K-0.15/M4C

18272894

100

MOVIGEAR® MGF..4-..
MGF..4-../XT

BW100-002/K-0.15/M4C

18272916

200

Os kits de montagem da resistência de frenagem estão disponíveis montados na fábrica após a configuração apropriada.