Atribuição do kit de montagem da resistência de frenagem com conector

A tabela a seguir mostra a atribuição dos kits de montagem da resistência de frenagem com conectores às unidades de acionamento de MOVIGEAR® performance.

Para conectar a resistência de frenagem à unidade, selecionar o conector industrial "Conector da resistência de frenagem ext. - M12" "na posição 3".

Kit de montagem da resistência de frenagem

Unidade de acionamento

Tipo

Código

Potência contínua em W

Tipo

BW100-001/ K-0.14/M2C/IV

28306031

100

MOVIGEAR® MGF..2-../EBW

BW100-002/-K-0.14/M2C/IV

28306058

200

BW100-001/K-0.14/M4C/IV

28306066

100

MOVIGEAR® MGF..4-../EBW
MGF..4-../XT/EBW

BW100-002/K-0.14/M4C/IV

28306074

200

Os kits de montagem da resistência de frenagem estão disponíveis montados na fábrica após a configuração apropriada.