Affectation du kit d'adaptation pour résistance de freinage avec connecteur
Le tableau suivant montre l'affectation des kits d'adaptation pour résistance de freinage avec connecteur aux unités d'entraînement MOVIGEAR® performance.
Pour pouvoir raccorder la résistance de freinage à l'appareil, choisir le connecteur industriel "Connecteur ext. résistance de freinage - M12" "en position 3".
Kit d'adaptation pour résistance de freinage | Unité d'entraînement | ||
|---|---|---|---|
Type | Référence | Puissance continu en W | Type |
BW100-001/ K-0.14/M2C/IV | 28306031 | 100 | MOVIGEAR® MGF..2-../EBW |
BW100-002/-K-0.14/M2C/IV | 28306058 | 200 | |
BW100-001/K-0.14/M4C/IV | 28306066 | 100 | MOVIGEAR® MGF..4-../EBW |
BW100-002/K-0.14/M4C/IV | 28306074 | 200 | |
Les kits d'adaptation pour résistance de freinage sont disponibles montés en usine après la configuration correspondante.