Affectation du kit d'adaptation pour résistance de freinage avec extrémité de câble libre
le tableau suivant montre l'affectation des kits d'adaptation pour résistance de freinage avec extrémité de câble libre aux unités d'entraînement MOVIGEAR performance.
Pour pouvoir raccorder la résistance de freinage à l'appareil, choisir le connecteur industriel "Connecteur ext. résistance de freinage - M12" "en position 3".
Kit d'adaptation pour résistance de freinage | Unité d'entraînement | ||
|---|---|---|---|
Type | Référence | Puissance continu en W | Type |
BW100-001/ K-0.15/M2C | 18272886 | 100 | MOVIGEAR® MGF..2-.. |
BW100-002/-K-0.15/M2C | 18272908 | 200 | |
BW100-001/K-0.15/M4C | 18272894 | 100 | MOVIGEAR® MGF..4-.. |
BW100-002/K-0.15/M4C | 18272916 | 200 | |
Les kits d'adaptation pour résistance de freinage sont disponibles montés en usine après la configuration correspondante.