Asignación del kit de montaje resistencia de frenado con extremo de cable abierto

La siguiente tabla muestra la asignación del kit de montaje resistencia de frenado con extremo de cable abierto a las unidades de accionamiento MOVIGEAR performance.

Para poder conectar la resistencia de frenado a la unidad, seleccione el conector enchufable industrial "Conector ext. resistencia frenado - M12" "en posición 3".

Kit de montaje resistencia de frenado

Unidad de accionamiento

Modelo

Ref. de pieza

Potencia continua en  W

Modelo

BW100-001/ K-0.15/M2C

18272886

100

MOVIGEAR® MGF..2-..

BW100-002/-K-0.15/M2C

18272908

200

BW100-001/K-0.15/M4C

18272894

100

MOVIGEAR® MGF..4-..
MGF..4-../XT

BW100-002/K-0.15/M4C

18272916

200

Los kits de montaje para la resistencia de frenado se pueden suministrar montados de fábrica en función de la configuración correspondiente.