Dimensões, torque de aperto e códigos MGFA.2-..-C/MGFA.4-..-C

O parafuso de fixação [2] deve ser apertado com o torque de aperto MS, informado na tabela a seguir.

Tipo do redutor

DH7

DK1)

L8

C7

L17

L18

F

U

L15+2

Parafuso de fixação [2]

do kit de montagem/
desmontagem

MS

Kit de montagem/desmontagem

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

ISO 4017

Nm

Código

MGFA.2-..-C

20

20

84.6

16

35

55

1

62)

16

M6x25-8.8

8

06436838

25

25

83.8

16

35

55

1

82)

22

M10x35-8.8

20

06436846

30

30

83.8

16

35

55

1

82)

22

M10x35-8.8

20

06436854

35

35

80

18

45

45

1

102)

28

M12x45-8.8

20

06436862

40

40

89

13

35

55

1

123)

36

M16x50-8.8

40

– 4)

MGFA.4-..-C

30

30

107.3

16

40

60

1

82)

22

M10x35-8.8

20

06436854

35

35

105.6

18

40

60

1

102)

28

M12x45-8.8

20

06436862

40

40

105.5

18

40

60

1

122)

36

M16x50-8.8

40

06436870

1)

O diâmetro do eixo do cliente ØDKh6 deve ter uma distância de no mínimo 1.5xDK, no comprimento livre ØDKg6

2)

Para tipo de chaveta: DIN6885-1 (forma alta)

3)

Para tipo de chaveta: DIN6885-3 (forma baixa)

4)

Não em conjunto com o kit de montagem/desmontagem SEW