Cotes, couple de serrage et références des MGFA.2-..-C / MGFA.4-..-C

Serrer la vis de fixation [2] au couple de serrage indiqué dans la colonne "MS" du tableau suivant.

Type de réducteur

DH7

DK1)

L8

C7

L17

L18

F

U

L15+2

Vis de fixation [2] du kit de
montage/démontage

 

MS

Kit de montage/démontage

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

ISO 4017

Nm

Référence

MGFA.2-..-C

20

20

84.6

16

35

55

1

62)

16

M6x25-8.8

8

06436838

25

25

83.8

16

35

55

1

82)

22

M10x35-8.8

20

06436846

30

30

83.8

16

35

55

1

82)

22

M10x35-8.8

20

06436854

35

35

80

18

45

45

1

102)

28

M12x45-8.8

20

06436862

40

40

89

13

35

55

1

123)

36

M16x50-8.8

40

– 4)

MGFA.4-..-C

30

30

107.3

16

40

60

1

82)

22

M10x35-8.8

20

06436854

35

35

105.6

18

40

60

1

102)

28

M12x45-8.8

20

06436862

40

40

105.5

18

40

60

1

122)

36

M16x50-8.8

40

06436870

1)

Jusqu'à une distance de 1.5 x DK au moins, le diamètre de l'arbre machine doit être de ØDKh6 ; le reste de la longueur doit être ØDKg6

2)

Pour clavette type : DIN 6885-1 (forme haute)

3)

Pour clavette type : DIN 6885-3 (forme basse)

4)

Pas en liaison avec le kit de montage/démontage SEW