MGFA.2-..-C/MGFA.4-..-C的尺寸、拧紧扭矩和部件号

必须根据下表中的拧紧扭矩MS拧紧紧固螺栓 [2]。

减速器类型

DH7

DK1)

L8

C7

L17

L18

F

U

L15+2

紧固螺栓 [2]

装配/
拆卸套件中

MS

拆装套件

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

ISO 4017

Nm

部件号

MGFA.2-..-C

20

20

84.6

16

35

55

1

62)

16

M6x25-8.8

8

06436838

25

25

83.8

16

35

55

1

82)

22

M10x35-8.8

20

06436846

30

30

83.8

16

35

55

1

82)

22

M10x35-8.8

20

06436854

35

35

80

18

45

45

1

102)

28

M12x45-8.8

20

06436862

40

40

89

13

35

55

1

123)

36

M16x50-8.8

40

无4)

MGFA.4-..-C

30

30

107.3

16

40

60

1

82)

22

M10x35-8.8

20

06436854

35

35

105.6

18

40

60

1

102)

28

M12x45-8.8

20

06436862

40

40

105.5

18

40

60

1

122)

36

M16x50-8.8

40

06436870

1)

间距至少为1.5xDK时,用户轴的直径必须为ØDKh6,剩余长度为ØDKg6

2)

对于滑键类型:DIN6885-1(高型)

3)

对于滑键类型:DIN6885-3(低型)

4)

未与SEW装卸套件搭配