Dimensiones, par de apriete y referencias de pieza MGFA.2-..-C/MGFA.4-..-C

El tornillo de fijación [2] debe apretarse con el par MS según la siguiente tabla.

Tipo de reductor

DH7

DK1)

L8

C7

L17

L18

F

U

L15+2

Tornillo de fijación [2]

del kit de montaje/
desmontaje

MS

Kit de montaje y desmontaje

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

ISO 4017

Nm

Ref. de pieza

MGFA.2-..-C

20

20

84.6

16

35

55

1

62)

16

M6x25-8.8

8

06436838

25

25

83.8

16

35

55

1

82)

22

M10x35-8.8

20

06436846

30

30

83.8

16

35

55

1

82)

22

M10x35-8.8

20

06436854

35

35

80

18

45

45

1

102)

28

M12x45-8.8

20

06436862

40

40

89

13

35

55

1

123)

36

M16x50-8.8

40

– 4)

MGFA.4-..-C

30

30

107.3

16

40

60

1

82)

22

M10x35-8.8

20

06436854

35

35

105.6

18

40

60

1

102)

28

M12x45-8.8

20

06436862

40

40

105.5

18

40

60

1

122)

36

M16x50-8.8

40

06436870

1)

Hasta una distancia de al menos 1.5 x DK, el diámetro del eje del cliente debe ser de ØDKh6, en la longitud restante de ØDKg6

2)

Para tipo de chaveta: DIN6885-1 (forma alta)

3)

Para tipo de chaveta: DIN6885-3 (forma baja)

4)

No en combinación con el kit de montaje/desmontaje SEW