配置数据更新

提示

更换MOVI‑C® FIELD CONTROLLER时,注意安装一章中的说明和安全提示

提示

有关更换驱动装置的提示,请参见相应应用变频器的手册。

提示

默认情况下,永久保存在MOVI‑C® FIELD CONTROLLER中的变量值不会保存在OMH记忆卡上。为了将变量值保存在OMH记忆卡上,请为相应的IEC程序编程。

更换MOVI‑C® FIELD CONTROLLER时,按以下步骤操作:

  1. MOVISUITE®中打开MOVI‑C® FIELD CONTROLLER的配置。
  2. 打开子菜单“数据管理”。
  3. 激活“配置数据”下的“控制器更换功能”。
  4. 点击按钮 [更新配置数据]。
    • 最新的MOVI‑C® FIELD CONTROLLER故障安全数据一次性地保存在OMH记忆卡上。因此,在OMH记忆卡上保存有更换MOVI‑C® FIELD CONTROLLER时所需的所有数据,从而设备能够再次像更换前一样运行。下表列出了已保存数据的详细记录。这些信息可能会因固件版本而异。

    提示

    不会保存和恢复PROFINET设备名称。如需保存PROFINET设备名称,通过控制软件将该名称分配给PLC,或执行“拓扑结构命名”,以便PLC项目自动分配名称。

非易失性数据

类别

IP设置

备份和恢复

IEC设置

备份和恢复

客户定制设备名称

备份和恢复

现场总线参数

备份和恢复

时间/日期设置

备份和恢复

设备故障和信息

仅备份,不恢复

设备故障和信息

仅备份,不恢复

IEC保持变量/永久变量

不备份。如需备份这些数据,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

  1. 请将待更换的MOVI‑C® FIELD CONTROLLER的OMH记忆卡插入新MOVI‑C® FIELD CONTROLLER的相应插卡槽中。
    • 最后保存的故障安全数据将从OMH记忆卡传输到MOVI‑C® FIELD CONTROLLER