Aktualisierung der Konfigurationsdaten
HINWEIS

Beachten Sie beim Tauschen eines MOVI‑C® FIELD CONTROLLER die Informationen im Kapitel Installation sowie die Sicherheitshinweise.
HINWEIS

Hinweise zum Tausch der Antriebe entnehmen Sie den Handbüchern der jeweiligen Applikationsumrichter.
HINWEIS

Die auf dem MOVI‑C® FIELD CONTROLLER permanent gespeicherten Variablenwerte sind standardmäßig nicht auf der Speicherkarte OMH gespeichert. Um die Variablenwerte auf der Speicherkarte OMH zu speichern, programmieren Sie ein entsprechendes IEC-Programm.
Gehen Sie beim Tauschen eines MOVI‑C® FIELD CONTROLLER wie folgt vor:
- Öffnen Sie in MOVISUITE® die Konfiguration des MOVI‑C® FIELD CONTROLLER.
- Öffnen Sie das Untermenü "Datenmanagement".
- Aktivieren Sie unter "Konfigurationsdaten" die "Controlleraustauschfunktion".
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Konfigurationsdaten aktualisieren].
- Die aktuellen ausfallsicheren Daten des MOVI‑C® FIELD CONTROLLER werden einmalig auf der Speicherkarte OMH gespeichert. Auf der Speicherkarte OMH sind somit alle Daten gespeichert, die beim Tausch des MOVI‑C® FIELD CONTROLLER nötig sind, damit die Anlage wieder wie vor dem Tausch laufen kann. Eine detaillierte Auflistung der gespeicherten Daten finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Diese Angaben können abhängig von der Firmwareversion variieren.
HINWEIS

Der PROFINET-Gerätename wird nicht gespeichert und wiederhergestellt. Weisen Sie in zum Speichern des PROFINET-Gerätenamen den Namen über die Steuerungssoftware der SPS zu oder führen Sie eine "Topologietaufe" durch, damit das SPS-Projekt den Namen automatisch zuweist.
NV-Daten | Kategorie |
|---|---|
IP-Einstellungen | Sichern und Wiederherstellen |
IEC-Einstellungen | Sichern und Wiederherstellen |
Kundenspezifische Gerätebezeichnung | Sichern und Wiederherstellen |
Feldbusparameter | Sichern und Wiederherstellen |
Zeit/Datumeinstellungen | Sichern und Wiederherstellen |
Gerätefehler und Info | Nur sichern, keine Wiederherstellung |
Gerätefehler und -Info | Nur sichern, keine Wiederherstellung |
IEC RETAIN/PERSISTENT | Nicht gesichert. Wenden Sie sich zum Sichern dieser Daten an den Service von SEW‑EURODRIVE. |
- Stecken Sie die Speicherkarte OMH des auszutauschenden MOVI‑C® FIELD CONTROLLER in den entsprechenden Kartensteckplatz des neuen MOVI‑C® FIELD CONTROLLER.
- Die zuletzt gespeicherten ausfallsicheren Daten werden von der Speicherkarte OMH auf den MOVI‑C® FIELD CONTROLLER übertragen.