Actualisation des données de configuration
REMARQUE

Pour le remplacement d'un MOVI‑C® FIELD CONTROLLER, tenir compte des informations du chapitre Installation et des Consignes de sécurité.
REMARQUE

Les manuels des différents variateurs d'application fournissent des renseignements concernant le remplacement des entraînements.
REMARQUE

Les valeurs de variables sauvegardées de manière permanente sur le MOVI‑C® FIELD CONTROLLER ne sont par défaut pas enregistrées sur la carte mémoire OMH. Pour enregistrer les valeurs de variables sur la carte mémoire OMH, définir un programme IEC adapté.
Pour le remplacement d'un MOVI‑C® FIELD CONTROLLER, procéder comme suit.
- Ouvrir la configuration du MOVI-C® FIELD CONTROLLER dans MOVISUITE®.
- Ouvrir le sous-menu "Gestion des données".
- Sous l'onglet "Données de configuration, activer la "Fonction de remplacement contrôleur".
- Cliquer sur le champ [Actualiser données de configuration].
- Les données sûres actuelles du MOVI‑C® FIELD CONTROLLER sont enregistrées une seule fois sur la carte mémoire OMH. Ainsi, au moment du remplacement du MOVI‑C® FIELD CONTROLLER, toutes les données nécessaires pour que l'installation puisse fonctionner comme avant le remplacement sont enregistrées sur la carte mémoire OMH. La liste détaillée des données sauvegardées est indiquée dans le tableau suivant. Ces indications peuvent varier en fonction de la version de firmware.
REMARQUE

Le nom d'appareil PROFINET n'est pas enregistré et restauré. Pour enregistrer le nom d'appareil PROFINET, l'affecter via le logiciel de pilotage de l'API ou procéder à une "affectation de nom d'architecture", afin que le projet API l'affecte automatiquement.
Données NV | Catégorie |
|---|---|
Réglages IP | Sauvegarde et restauration |
Réglages IEC | Sauvegarde et restauration |
Désignation appareil spécifique client | Sauvegarde et restauration |
Paramètres bus de terrain | Sauvegarde et restauration |
Réglages date et heure | Sauvegarde et restauration |
Défaut d'appareil et information | Uniquement sauvegarde, pas de restauration |
Défaut d'appareil et information | Uniquement sauvegarde, pas de restauration |
IEC RETAIN/PERSISTENT | Pas de sauvegarde. Pour la sauvegarde de ces données, contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE. |
- Insérer la carte mémoire OMH du MOVI‑C® FIELD CONTROLLER à remplacer dans le logement pour carte correspondant du nouveau MOVI‑C® FIELD CONTROLLER.
- Les dernières données sauvegardées de manière non volatile sont transférées de la carte mémoire OMH sur le MOVI‑C® FIELD CONTROLLER.