Actualización de los datos de configuración
AVISO

A la hora de cambiar un MOVI‑C® FIELD CONTROLLER, observe la información en el capítulo Instalación, así como las Notas de seguridad.
AVISO

Para indicaciones respecto al cambio de los accionamientos, véanse los manuales de los respectivos convertidores de aplicación.
AVISO

Los valores de variables almacenados de forma permanente en el MOVI‑C® FIELD CONTROLLER no están almacenados de forma estándar en la tarjeta de memoria OMH. Para guardar los valores de variables en la tarjeta de memoria OMH, programe un programa IEC correspondiente.
A la hora de cambiar un MOVI‑C® FIELD CONTROLLER, proceda del siguiente modo:
- Abra en MOVISUITE® la configuración del MOVI‑C® FIELD CONTROLLER.
- Abra el submenú "Gestión de datos".
- Active en "Datos de configuración" la "Función de cambio de controller".
- Haga clic en el botón [Actualizar datos de configuración].
- Los datos de seguridad actuales del MOVI‑C® FIELD CONTROLLER se guardan una sola vez en la tarjeta de memoria OMH. Con ello están almacenados en la tarjeta de memoria OMH todos los datos que son necesarios para el cambio del MOVI‑C® FIELD CONTROLLER para que la instalación pueda funcionar tal y como antes del cambio. Encontrará una lista detallada de los datos almacenados en la tabla siguiente. Estos datos pueden variar en función de la versión de firmware.
AVISO

El nombre de la unidad PROFINET no se guarda y no se restablece. Asigne el nombre para el almacenamiento del nombre de la unidad PROFINET a través del software de control del PLC o realice una "denominación de topología" para que el proyecto de PLC asigne automáticamente el nombre.
Datos NV | Categoría |
|---|---|
Configuración de IP | Guardar y restablecer |
Configuración de IEC | Guardar y restablecer |
Denominación de la unidad específica del cliente | Guardar y restablecer |
Parámetros del bus de campo | Guardar y restablecer |
Ajustes de fecha y hora | Guardar y restablecer |
Fallos de unidad e información | Solo guardar, sin restablecimiento |
Fallos e información de unidad | Solo guardar, sin restablecimiento |
IEC RETAIN/PERSISTENT | No almacenados. Diríjase al servicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVE para guardar estos datos. |
- Enchufe la tarjeta de memoria OMH del MOVI‑C® FIELD CONTROLLER a cambiar en la correspondiente ranura para tarjetas del nuevo MOVI‑C® FIELD CONTROLLER.
- Los últimos datos de seguridad guardados se transfieren de la tarjeta de memoria OMH al MOVI‑C® FIELD CONTROLLER.