Atualização dos dados de configuração
INFORMAÇÃO

Ao substituir um MOVI‑C® FIELD CONTROLLER, observar as informações indicadas no capítulo Instalação e as Indicações de segurança.
INFORMAÇÃO

Instruções para a substituição dos acionamentos encontram-se nos manuais dos respectivos conversores de aplicação.
INFORMAÇÃO

Os valores das variáveis armazenados permanentemente no MOVI‑C® FIELD CONTROLLER não são armazenados no cartão de memória OMH por padrão. Para salvar os valores das variáveisno cartão de memória OMH, programar um programa IEC apropriado.
Proceder da seguinte forma para substituir um MOVI‑C® FIELD CONTROLLER:
- Abrir no MOVISUITE® a configuração do MOVI‑C® FIELD CONTROLLER.
- Abrir o submenu "Gerenciamento de dados".
- Ativar a "Função de substituição do controlador" em "Dados de configuração".
- Clicar na tecla [Atualizar dados de configuração].
- Os dados atuais com segurança contra falhas do MOVI‑C® FIELD CONTROLLER são salvos uma vez no cartão de memória OMH. Isso significa que todos os dados que são necessários quando o MOVI‑C® FIELD CONTROLLER é substituído são salvos no cartão de memória OMH, para que o sistema possa funcionar novamente como antes da substituição. Uma lista detalhada dos dados salvos pode ser encontrada na tabela abaixo. Essas informações podem variar dependendo da versão do firmware.
INFORMAÇÃO

O nome da unidade PROFINET não é salvo e restaurado. Para salvar o nome da unidade PROFINET, atribuir o nome ao CLP através do software de controle ou executar uma "nomeação topológica" para que o projeto do CLP atribua o nome automaticamente.
Dados NV | Categoria |
|---|---|
Configurações IP | Salvar e restaurar |
Ajustes IEC | Salvar e restaurar |
Nome da unidade customizado | Salvar e restaurar |
Parâmetro fieldbus | Salvar e restaurar |
Configurações de data/hora | Salvar e restaurar |
Erros e informações da unidade | Salvar apenas, sem restauração |
Erros e informações da unidade | Salvar apenas, sem restauração |
IEC RETAIN/PERSISTENT | Não salvo. Entre em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE para salvar estes dados. |
- Inserir o cartão de memória OMH do MOVI‑C® FIELD CONTROLLER a ser trocado no slot de cartão correspondente do novo MOVI‑C® FIELD CONTROLLER.
- Os dados com segurança contra falhas salvos mais recentemente são transferidos do cartão de memória OMH para o MOVI‑C® FIELD CONTROLLER.