X43_1 e X43_2: Conexão EtherCAT®/SBusPLUS para unidades de acionamento (sub-rede)
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Conexão para fieldbus ou subrede baseados em Ethernet |
Tipo de conexão |
|---|
Industrial MINI I/O, soquete (fêmea), tipo 1 |
Esquema de conexão |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | TX+ | Cabo de envio (+) |
2 | TX- | Cabo de envio (-) |
3 | RX+ | Cabo de recepção (+) |
4 | Res. | Reservado |
5 | Res. | Reservado |
6 | RX- | Cabo de recepção (-) |
7 | Res. | Reservado |
8 | Res. | Reservado |
Ao conectar diretamente aos conectores X43_1 e X43_2, só é possível encaixar o prensa-cabo do cabo de conexão na posição 3.
Informações adicionais