X43_1和X43_2:驱动装置的EtherCAT®-/SBusPLUS连接(子网)

关于此连接的说明见下表:

功能

基于以太网的现场总线或子网的连接

连接方式

工业Mini I/O,插座(母头),类型1

接线图

占用

触点

功能

1

TX+

发送线 (+)

2

TX-

发送线 (-)

3

RX+

接收线 (+)

4

Res.

预留

5

Res.

预留

6

RX-

接收线 (-)

7

Res.

预留

8

Res.

预留

直接连接到插接头X43_1和X43_2时,只能将连接电缆的电缆固定头安装在位置3。