X43_1 y X43_2: Conexión EtherCAT®/SBusPLUS para unidades de accionamiento (subred)

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Conexión para bus de campo basado en Ethernet o subred

Tipo de conexión

Industrial Mini I/O, zócalo de enchufe (hembra), tipo 1

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

TX+

Cable de transmisión (+)

2

TX-

Cable de transmisión (-)

3

RX+

Cable de recepción (+)

4

Res.

Reservado

5

Res.

Reservado

6

RX-

Cable de recepción (-)

7

Res.

Reservado

8

Res.

Reservado

En caso de conexión directa a los conectores enchufables X43_1 y X43_2, el prensaestopas del cable de conexión solo se debe montar en la posición 3.