Conexão dos cabos com extremidade aberta
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos |
|---|
28164571 |
Montagem | ||||
|---|---|---|---|---|
Conector Mini IO (macho) | Descrição
| Extremidade do cabo aberta | ||
| ||||
Contato | Sinal | Cor/ | Montagem | |
1 | TX+ | Cabo de envio (+) | Amarelo 0.14 mm2 | Não montado |
2 | TX- | Cabo de envio (-) | Laranja 0.14 mm2 | Não montado |
3 | RX+ | Cabo de recepção (+) | Branco 0.14 mm2 | Não montado |
4 e 5 | – | ReservadoNão conectar esse fio no conector. | – | – |
6 | RX- | Cabo de recepção (-) | Azul 0.14 mm2 | Não montado |
7 e 8 | – | ReservadoNão conectar esse fio no conector. | – | – |
