Raccordement des câbles avec extrémité libre

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Référence

28164571

Confection

Connecteur
préconfectionné

Mini-connecteur E/S (mâle)

Description

 

Extrémité libre

Contact

Signal

Couleur /
section de conducteur

Confection

1
jaune

TX+

Liaison d'émission (+)

jaune 0.14 mm2

non confectionné

2
orange

TX-

Liaison d'émission (-)

orange 0.14 mm2

non confectionné

3
blanc

RX+

Liaison de réception (+)

blanc 0.14 mm2

non confectionné

4 et 5

RéservéNe pas raccorder ces conducteurs dans le connecteur.

6
bleu

RX-

Liaison de réception (-)

bleu 0.14 mm2

non confectionné

7 et 8

RéservéNe pas raccorder ces conducteurs dans le connecteur.