Encoder
Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.
Fator de cálculo (símbolos) | Norma de cálculo Tempo de resposta |
|---|---|
Encoder integrado EI7C: | |
| 3.5 × Tempo de filtragem Velocidade (8708.4) + 1/n_Real + T_Task + T_Sys |
| T_Sys + T_Task |
Tempo de resposta Irregularidade do encoder: |
|
| 8 ms |
| 12 ms |
Encoder com MOVILINK® DDI: | |
| TENC_POS = 9 ms |
| TENC_VEL = 9 ms + Tempo de filtro Velocidade (8708.3) |
| TENC_ACC = 9 ms + Tempo de filtro Aceleração (8708.2) |